メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 70mΩ、650V GaNデバイス、PQFN 8x8インダストリー・パッケージ
  • Gen IV テクノロジー
  • JEDEC認定のGaN技術
  • ダイナミックRDS(on)eff テスト済み
  • ロバスト設計は、以下によって定義されます。
    • 広いゲート安全マージン
    • 過渡過電圧機能
  • 低QRR
  • クロスオーバー損失の低減
  • RoHS準拠およびハロゲンフリーパッケージ
  • ハードスイッチ回路とソフトスイッチ回路の両方で効率が向上し、次のことが可能になります。
    • 電力密度の向上
    • システムのサイズと重量を削減
    • 全体的なシステムコストの削減
  • 一般的に使用されるゲートドライバーで簡単に制御できます
  • 性能向上のためのケルビンソース
  • より高いしきい値電圧によりe-modeに対してノイズ耐性を向上させます

説明

TP65H070G4LSGBEA 650V、70mΩ、窒化ガリウム(GaN)FETは、ルネサスのGen IV SuperGaN®技術によるノーマリーオフデバイスです。 高電圧 GaN 高電子移動度トランジスタ (HEMT) と低電圧シリコン MOSFET テクノロジーを統合し、優れた信頼性と性能を提供します。 ルネサスのGaNは、ゲート電荷、クロスオーバー損失、逆回復電荷を最小限に抑えることで、シリコンよりも高い効率を実現します。 このTP65H070G4LSGBEAは、ケルビンソースピンを有するPQFN88 8ピンインダストリー・パッケージで提供されます。

パラメータ

属性値
Blocking CapabilityUni-Directional Switch
Qualification LevelStandard
Vds min (V)650
V(TR)DSS max (V)800
RDSON (Typ) (mΩ)72
RDSON (max) (mΩ)85
Vth typ (V)4
Id max @ 25°C (A)29
Qg typ (nC)11
Qoss (nC)64
Ron * Qoss (FOM)4608
Ciss (Typical) (pF)588
Coss (Typical) (pF)64
Mounting TypeSurface Mount
Temp. Range (°C)-55 to +150°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)
PQFN888 x 8

アプリケーション

  • 幅広いデータ通信
  • 産業用機器
  • PVインバーター
  • サーボモータ
型名状態サンプル在庫パッケージ参考価格(米ドル)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Mounting TypeTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
TP65H070G4LSGBEA-TRActiveAvailable在庫ありPQFN881ku | $2.8Tape & Reel3Surface Mount-55 to +150°CCHINAJAPAN

イベント&ウェビナー

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。