メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 3V 単一電源:2.4V ~ 3.6V
  • アクセス時間:55ns (max.)
  • 消費電流
    -スタンバイ時:0.6µA (typ.)
  • データ入力と出力が共通端子です。
    -スリーステート出力
  • すべての入出力が、TTLコンパチブルです。
  • バッテリバックアップ動作が可能です。

説明

RMLV3216Aシリーズは、2,097,152ワード × 16ビット構成の32MビットスタティックRAMです。Advanced LPSRAM技術を採用し、高密度、高性能、低消費電力を実現しております。したがって、RMLV3216Aシリーズは、バッテリバックアップシステムに最適です。また、RMLV3216Aシリーズは、48ピンの薄型パッケージ(TSOP/12mm×20mm [ピンピッチ 0.50mm])、52ピンの超薄型パッケージ(µTSOP/10.79mm × 10.49mm [ピンピッチ 0.40mm])、48ボールファインピッチBGA(FBGA 0.75mmボールピッチ)に収納されており、高密度実装に最適です。

パラメータ

属性値
Memory Density32
Organization2M x 16
Access Time (ns)55
Supply Voltage (V)2.7 - 3.6
Temp. Range (°C)-40 to +85

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
FBGA(48)8 x 8 x 1.248—
TSOP(1)18 x 12 x 1.2480.5
TSOP(2)11 x 9 x 1520.4
型名状態サンプル在庫パッケージ参考価格(米ドル)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
RMLV3216AGBG-5S2#AC0ActiveAvailable在庫切れTFBGA1ku | $34.11Tray3JAPAN, TAIWANJAPAN
RMLV3216AGBG-5S2#KC0ActiveN/A在庫切れTFBGA1ku | $34.11Embossed Tape3JAPAN, TAIWANJAPAN
RMLV3216AGSA-5S2#AA0ActiveAvailable在庫ありTSOP(1)1ku | $34.11Tray3MALAYSIA, TAIWANJAPAN
RMLV3216AGSA-5S2#KA0ActiveN/A在庫切れTSOP(1)1ku | $34.11Embossed Tape3MALAYSIA, TAIWANJAPAN
RMLV3216AGSD-5S2#AA0ActiveAvailable在庫切れTSOP(2)1ku | $34.11Tray3TAIWANJAPAN
RMLV3216AGSD-5S2#HA0ActiveN/A在庫切れTSOP(2)1ku | $34.11Embossed Tape3TAIWANJAPAN