メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Flyback regulator with 1000V 9Ω MOSFET
  • Single 400V bulk capacitor for single-phase input up to 460VAC
  • Frequency doubling for heavy load operation (up to 15W in single-phase and 21W and above in 3-phase), with programmable duration (maximum time depends on thermal capability)
  • Valley switching to reduce switching losses
  • Programmable constant frequency PWM operation
  • Burst mode operation at light load
  • Protection features: Short-circuit protection (SCP), overload protection (OLP), input undervoltage lockout (VinUV), Input OVP, VCC overvoltage protection (VccOV), VCC undervoltage lockout (VccUV) and over-temperature protection (OTP).
  • 4KV surge compliance per IEC 61000-4-5 with cap-saving operation

説明

The RAA223183 is an off-line Flyback regulator with a 1000V integrated MOSFET, designed for high-reliability application of single-phase and 3-phase smart meter power supplies and other generally isolated power supplies. The RAA223183 can deliver up to 7W power from the single-phase and 11W from 3-phase universal inputs.

パラメータ

属性
Topology CharacteristicSSR Flyback
Control ModeDCM
UVLO Rising (V)12
UVLO Falling (V)5.5
VBIAS (Max) (V)18
PWMs (#)1
Output Power Max (W)12
Switching Frequency (KHz)50 - 100
Controller / IntegratedIntegrated
Advanced FeaturesCapSaver (always-on OVP), Peak Power
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Qualification LevelStandard

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SOICN9.9 x 3.9 x 1.25131.3

アプリケーション

  • Smart meter
  • Large appliances
  • Industry control
Part NumberStatusSamplesStockPackageBudgetary Price (USD)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
RAA2231834GSP#HA0ActiveAvailableIn StockSOICN1ku | $0.7713#Reel3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +125°CMALAYSIA, TAIWANKOREA

Renesas Boards & Kits

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。