メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • N-channel FET switches with no parasitic diode to VCC
  • Isolation under power-off conditions
  • No DC path to VCC or GND
  • 5V tolerant in OFF and ON state
  • 5V tolerant I/Os
  • Low RON - 4Ω typical
  • Flat RON characteristics over operating range
  • Rail-to-rail switching 0V to 5V
  • Bidirectional dataflow with near-zero delay: No added ground bounce
  • Excellent RON matching between channels
  • VCC operation: 2.3V to 3.6V
  • High bandwidth - Up to 500MHz
  • LVTTL-compatible control Inputs
  • Undershoot clamp diodes on all switch and control Inputs
  • Low demux capacitance, 4pF typical
  • Available in 16-pin QSOP and TSSOP packages

説明

The QS3VH251 HotSwitch quad 2:1 multiplexer/demultiplexer is a high bandwidth bus switch with very low ON-resistance, resulting in under 250ps propagation delay through the switch. The combination of near-zero propagation delay, high OFF impedance, and overvoltage tolerance makes the QS3VH251 ideal for high-performance communication applications. The QS3VH251 operates from -40 °C to +85 °C.

パラメータ

属性値
Function8:1 Mux/Demux
Pkg. CodePCG16, PGG16
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Bus Width (bits)8
Core Voltage (V)3.3
On Resistance (Ω)5
Speed GradeStandard

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
QSOP4.9 x 3.8 x 1.47160.64
TSSOP5.0 x 4.4 x 1.0160.65

アプリケーション

  • Hot-swapping
  • Multiplexing/demultiplexing
  • Low distortion analog switch
  • Replaces mechanical relay
  • ATM 25/155 switching
Part NumberStatusSamplesStockPackageBudgetary Price (USD)Lead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
QS3VH251PAGActiveAvailableIn StockTSSOP1ku | $0.8316#CYesTube1TAIWANTAIWAN, USA
QS3VH251PAG8ActiveN/AOut of StockTSSOP1ku | $0.8316#CYesReel1TAIWANTAIWAN, USA
QS3VH251QGActiveAvailableIn StockQSOP1ku | $0.7416#CYesTube1MALAYSIATAIWAN, USA
QS3VH251QG8ActiveN/AOut of StockQSOP1ku | $0.7416#CYesReel1MALAYSIATAIWAN, USA
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。