メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Compliant with the requirements outlined in Telcordia GR-253-CORE (SONET) & ITU-T G.813/G.8262 (SDH/SONET & SyncE) when paired with a Synchronous Equipment Timing Source (SETS ) device
  • Generates up to 4 LVPECL / LVDS / HCSL or 16 LVCMOS output clocks ranging from 8kHz up to 1.0GHz (diff), 8kHz to 250MHz (LVCMOS), that meet jitter limits for 10G up to 25G Ethernet applications
  • 0.2ps RMS (including spurs), 12kHz to 20MHz
  • Accepts up to two LVPECL, LVDS, LVHSTL, HCSL or LVCMOS input clocks ranging from 8kHz up to 875MHz
  • Auto and manual input clock selection with hitless switching
  • Clock input monitoring, including support for gapped clocks
  • Phase-Slope Limiting and Fully Hitless Switching options to control output phase transients
  • Operates from a 25MHz to 50MHz crystal
  • Register programmable through I²C or via external I²C EEPROM
  • 8T49N240-991 “Boot from EEPROM”
  • 8T49N240-994 “powers up disabled”
  • Supported by Renesas Timing Commander Software™

説明

8T49N240は、フラクショナルフィードバックPLLを1つ搭載しており、ジッタ減衰を伴う周波数トランスレータや周波数シンセサイザとして使用することが可能です。 3つの整数、1つの分数出力分周器を搭載し、8kHz~1GHzの範囲で最大2種類の出力周波数を生成することが可能です。 出力周波数は、入力周波数から完全に独立したものとすることができ、そのうちの2つの周波数は互いに完全に独立し、残りの2つの周波数は他の2つの周波数のうちの1つと整数の関係になります。 4つの出力は、LVPECL、LVDS、HCSL、LVCMOSから出力レベルを選択することができます。

8T49N240は、10G/40G/100G SONET/SDHおよびイーサネットネットワークラインカード、無線基地局ベースバンドユニット、ビデオ放送、キャリアイーサネット・スイッチ、OTN、またはテストおよび測定アプリケーションなどの幅広い機器での使用に最適です。 例えば、8T49N240はGbE/10GbE/100GbE 同期イーサネット ラインカードアプリケーションで、タイミングカード上のSETS(タイミングソース同期装置)においてG.8262に準拠するために使用することができます。 8T49N240は、200fs(代表値、12kHz~20MHz)のRMSジッタ性能で、ユーザーの設計にさらなる余裕を提供します。

第3世代ユニバーサル周波数トランスレーター・ファミリには、8T49N241(2入力/1PLL/4出力)、8T49N242(2入力/1PLL/4出力)、8T49N285(2入力/1PLL/8出力)、8T49N286(4入力/2PLL/8出力)、8T49N287(2入力/2PLL/8出力)なども含まれています。 これらのデバイスは、同期イーサネット(SyncE)用の82P33714と10G-40G SyncE用の82P33731タイミングソース同期装置(SETS)で補完されます。

この製品ファミリの他のデバイスを参照する際、ユニバーサル周波数トランスレータのページをご覧ください。

本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

パラメータ

属性
Inputs (#)2
Input TypeLVCMOS, HCSL, LVHSTL, LVDS, LVPECL, LVTTL
Product CategoryFemtoClock NG, IEEE 1588, Low Jitter Clocks (<700 fs RMS), Jitter Attenuators, Network Synchronization, PDH and SONET/SDH Clocks, Programmable Clocks, Universal Frequency Translators, FemtoClock NG, Low Jitter Clocks (<700 fs RMS), IEEE 1588, Low Jitter Clocks (<700 fs RMS), Jitter Attenuators, Network Synchronization, PDH and SONET/SDH Clocks, Programmable Clocks, Universal Frequency Translators
Diff. Outputs4
Output TypeLVCMOS, LVDS, LVPECL, HCSL
Output Voltage (V)2.5V, 3.3V, 1.8V
Input Freq (MHz)0.008 - 875
Phase Jitter Typ RMS (ps)0.2
Output Freq Range (MHz)0.008 - 1000
Fractional Output Dividers (#)3
Core Voltage (V)2.5V, 3.3V
Output Banks (#)4
Loop Bandwidth Range (Hz)0.2 - 6400
Xtal Freq (KHz)10000 - 50000
Advanced FeaturesProgrammable Hitless Reference Switching, Fractional-N PLL, OTP, External Feedback

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
VFQFPN6.0 x 6.0 x 0.9400.5
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。
型名状態サンプル在庫パッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)DescriptionQty. per Reel (#)Qty. per Carrier (#)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
8T49N240-991NLGIActiveAvailable在庫ありVFQFPN1ku | $8.3940#Tray3Boot from EEPROM0490#Yese3 Sn-40 to 85°CMALAYSIA, TAIWANSINGAPORE
8T49N240-991NLGI8ActiveN/A在庫切れVFQFPN1ku | $8.3940#Reel3Boot from EEPROM5000#0Yese3 Sn-40 to 85°CMALAYSIA, TAIWANSINGAPORE
8T49N240-994NLGIActiveAvailable在庫ありVFQFPN1ku | $4.240#Tray3Powers up disabled0490#Yese3 Sn-40 to 85°CMALAYSIA, TAIWANSINGAPORE
8T49N240-994NLGI8ActiveN/A在庫切れVFQFPN1ku | $4.240#Reel3Powers up disabled5000#0Yese3 Sn-40 to 85°CMALAYSIA, TAIWANSINGAPORE

Renesas Boards & Kits

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。