メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • High system speed 200MHz (3.1ns clock access time)
  • LBO input selects interleaved or linear burst mode
  • Self-timed write cycle with global write control (GW), byte write enable (BWE), and byte writes (BWx)
  • 3.3V core power supply
  • Power down controlled by ZZ input
  • 2.5V I/O
  • Optional - Boundary Scan JTAG interface (IEEE 1149.1 compliant)
  • Available in 100-pin TQFP and 119-pin BGA packages

説明

The 71V25761 3.3V CMOS synchronous SRAM is organized as 128K x 36 and contains write, data, address, and control registers. The burst mode feature offers the highest level of performance to the system designer, as the 71V25761 can provide four cycles of data for a single address presented to the SRAM.

パラメータ

属性
Density (Kb)4608
Bus Width (bits)36
Core Voltage (V)3.3
Pkg. CodePKG100
Organization128K x 36
I/O Voltage (V)2.5 - 2.5
I/O Frequency (MHz)183 - 183
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
ArchitectureSynch Burst
Output TypePipelined

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
TQFP20.0 x 14.0 x 1.41000.65
Part NumberStatusSamplesStockPackageBudgetary Price (USD)Lead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
71V25761S183PFGIActiveAvailableIn StockTQFP1ku | $6.99100#IYesTray3TAIWANTAIWAN, USA
71V25761S166BGObsoleteN/AOut of StockPBGA119#CNoTray3
71V25761S166BG8ObsoleteN/AOut of StockPBGA119#CNoReel3
71V25761S166BGIObsoleteN/AOut of StockPBGA119#INoTray3
71V25761S166BGI8ObsoleteN/AOut of StockPBGA119#INoReel3
71V25761S166PFGObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CYesTray3
71V25761S166PFG8ObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CYesReel3
71V25761S183BGObsoleteN/AOut of StockPBGA119#CNoTray3
71V25761S183BG8ObsoleteN/AOut of StockPBGA119#CNoReel3
71V25761S183BGIObsoleteN/AOut of StockPBGA119#INoTray3
71V25761S183BGI8ObsoleteN/AOut of StockPBGA119#INoReel3
71V25761S183PFGObsoleteN/AIn StockTQFP100#CYesTray3
71V25761S183PFG8ObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CYesReel3
71V25761S183PFGI8ObsoleteN/AOut of StockTQFP100#IYesReel3
71V25761S200BGObsoleteN/AIn StockPBGA119#CNoTray3
71V25761S200BG8ObsoleteN/AOut of StockPBGA119#CNoReel3
71V25761S200PFGObsoleteN/AIn StockTQFP100#CYesTray3
71V25761S200PFG8ObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CYesReel3
71V25761S200PFGIObsoleteN/AOut of StockTQFP100#IYesTray3
71V25761S200PFGI8ObsoleteN/AOut of StockTQFP100#IYesReel3
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。