メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

ルネサスのモータ制御リファレンスデザインは、32ビットMCU RX23Tをベースとして、3相永久磁石モータを駆動するように開発されています。

このキットでは、最大48VのDCモーターと最大5Aのピークを管理できます。 このキットには、USBケーブルとPC GUIが付属しており、モーター速度の管理、ベクトル制御パラメータの表示、およびモーターの固有パラメータ、PI係数などの広範なパラメータリストへのアクセスなどが可能です。

センサレス フィールド指向制御アルゴリズムの電流検出の際に 3 つのシャントを使用し、16 KHz PWM で動作するのがデフォルトです。 PC GUIは、パフォーマンスの高い自動チューニングを備えており、PMSMモーターに対するセルフキャリブレーションを可能にします。

特長

  • メモリフットプリント:20KBフラッシュ/ 2KB RAM
  • PWM周波数:16kHz
  • 制御ループ周波数: 40μS
  • 使用可能な CPU 時間: 45%
  • PI電流の自動調整:有効がデフォルト
  • モーターキャリブレーション: 有効がデフォルト
  • Flux弱化アルゴリズム: 有効がデフォルト
  • 電圧バス監視: 有効がデフォルト
  • フェイルセーフメカニズム: 有効がデフォルト

アプリケーション

  • エアコン
  • 扇風機
  • インダストリアルドライブ
  • 冷蔵庫
  • 洗濯機
  • ドローン
  • プリンター
  • 複合機
  • 電動バイク
分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 540 KB
クイックスタートガイド PDF 4.47 MB
EOL通知 PDF 221 KB
PCB設計ファイル ZIP 3.59 MB
ガイド PDF 383 KB
レポート PDF 1.97 MB
プレゼンテーション PDF 948 KB
プレゼンテーション PDF 1.29 MB
パンフレット PDF 4.12 MB
マニュアル-開発ツール PDF 6.89 MB
PCB設計ファイル ZIP 1.15 MB
PCB設計ファイル ZIP 3.60 MB
回路図 PDF 127 KB
13件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ZIP 164 KB
ソフトウェア/ツール-その他 ZIP 7.38 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ZIP 174 KB
3件