メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

PTX105R NFCリーダーArduinoシールド リファレンスデザインは、Arduinoプラットフォームに近距離無線通信(NFC)リーダー、ライター、カードエミュレーション機能を追加し、安全な非接触通信を必要とするIoTアプリケーションのプロトタイピングと開発を効率化します。 マルチプロトコルのサポート、すぐに使えるArduino IDEライブラリ、FCC、CE、UKCA、ISED規格の事前認証により、統合を簡素化し、接続設計の市場投入までの時間を短縮します。

特長

  • コンパクトなNFCアンテナ設計により、スペースに制約のあるアプリケーションに対応
  • 柔軟なインタフェースオプションにより、様々なハードウェアプラットフォームへの統合を簡素化
  • 異なるシステム要件にシームレスに対応するため、複数の電源電圧をサポート

使用製品

ISL9120
小型高効率低消費電力昇降圧レギュレータ

サンプル&ご購入

WS031-NFCSHLD-REFZ リファレンスデザインボード

WS031-NFCSHLD-REFZ

アクティブ

アプリケーション

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。