メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

これは窓やドアの入口などに取り付けることができるソリューションです。外力による振動が検出されると、警報が鳴って侵入者を追い払うことができます。

この設置型防犯ブザーソリューションは、汎用マイコン・RL78/G10による外部割り込み、タイマモジュール、ブザー出力コントローラ、ウォッチドッグタイマなどの機能を搭載しています。 窓に振動がない通常の状況では、デバイスはSTOPモードに入ります。 振動が検出されると、STOPモードから解除されてアラームが鳴ります。 RL78/G10のSTOPモードにより、消費電力を抑え、電池寿命を延ばします。 設置型防犯ブザーは、一般的な家のドアや窓、大きなガラス窓、ガラスのキャビネット、ブースを防衛または警戒することができます。

MCU Simulator Onlineで動作を確認する

Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.

特長

  • RL78/G10を搭載したデモボード
  • システムは振動を検出後、音声アラームと表示アラームを起動します
    • アラームの音量は約80dBで、20秒間鳴り続けます
  • オン/オフスイッチを有効にした後、システムはオンになり初期設定をロードします。振動検出センサは、10秒後に動作を開始します
  • スタンバイ機能のリセット: LEDが0.05秒間隔で10秒間点滅
  • LEDが約3.28秒毎に点滅して、MCUが通常通り動作していることを示します

アプリケーション

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 835 KB
マニュアル-ハードウェア PDF 568 KB
2件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 202 KB
1件
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM Ordering

Embed your custom code into Renesas masked MCUs during manufacturing for tailored device functionality.