概要
Bluetooth® Low Energy(LE)接続のスマートアセットトラッキングラベルは、従来のパッシブRFインターフェース(NFC、UHFなど)ソリューションと比較していくつかの利点を提供します。 これらのラベルは、温度と湿度、加速度、光への曝露などのパラメータを積極的に測定、記録、報告します。 さらに、スマートフォン、タブレット、ラップトップなどのユビキタスなデバイスを使用して、在庫やステータス、数千のラベルを含むイベント制御などの大量のシナリオでアクセスすることもできます。 さらに、US207-TRACKLBLEVZはフレキシブルなバッテリーを搭載しており、物流作業の手間を最小限に抑えることができます。
特長
- さまざまなセンサーのニーズをサポートする柔軟なアーキテクチャ:
- 温度と湿度
- 加速
- 光
- 在庫管理のためのアクティブビーコン機能
- 20mAhのフレキシブルなバッテリーを使用した数週間の動作時間
- 超低リーク8MBitフラッシュメモリAT25XE081D
- ソフトウェアアップデート無線(SUOTA)
アプリケーション
トラッキング & 位置測位スタートガイド
Lab on the Cloudで本ボードをリモート評価
手動セットアップ不要。クラウド接続されたラボを通じて、本ボードでリアルタイムテストを実行できます。
(1) US207-TRACKLBLEVZで利用可能なラボ
サンプル&ご購入
US207-TRACKLBLEVZ
アクティブアプリケーション・ブロック図
| スマートアセットトラッキングラベル 超低電力Bluetoothラベルにより、バッテリ寿命を延ばしたリアルタイムのアセットトラッキングを実現します。 |