メインコンテンツに移動

概要

説明

RA2L1 MCU を搭載した、音声ユーザ・インタフェース(VUI)のハードウェアプラットフォームです。

使いやすさに重きを置いたこのソリューションは、32ビットMCUのRAファミリ をベースにしています。このハードウェアプラットフォームは、ルネサスがRenesas Ready Partner Network 内で提供するすべてのVUIパートナ対応ソリューションに使用できます。豊富なコーディング経験や社内に専門知識がなくとも、このシンプルな音声ユーザーリファレンスキットを使って簡単にシステム開発が可能です。

このハードウェアプラットフォームとRenesas Ready Partner Networkを活用して、お客様の音声認識アプリケーションを早速構築しましょう。

特長

  • ハードウェアの特長
    • わずか10x10mmに収まる、RA2L1搭載のコンパクトなVUIソリューションです。
    • ローカル音声認識アルゴリズムでネットワーク接続は不要です。
    • マイクは代替入力のオプションとして、デジタルマイクとアナログマイク両方を備えています。
    • 外部QSPIフラッシュメモリにより、音声サンプルやライブラリのストレージ拡張が可能です。
  • パートナ提供によるソリューション機能
    • Cyberon社製DSpotter のサポート機能:
      • 世界中の言語をサポート:40以上の言語に対応。
      • 音声タグ機能により、ユーザの音声を録音する事でコマンドを変更できるようにします。
      • 応答確認の音声応答機能をサポートする事で、ユーザエクスペリエンスを向上させます。
      • DSMTツール:ウェイクワードやコマンドのカスタマイズ、パフォーマンスチューニングやテストをサポート。事前にVUIに関する知識は必要ありません。
  • 低BOMコストと小さな基盤サイズです。 最小要件は、MCU、DMIC 1つと、電源だけ!

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 498 KB
パンフレット PDF 656 KB
製品概要 PDF 592 KB English
パンフレット PDF 552 KB English
4件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
統合開発環境 e² studio
Eclipseベース ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RA, RE, RX, RL78, RH850, Renesas Synergy, RZ]
IDE and Coding Tool ルネサス
RA Flexible Software Package (FSP)
FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。 注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
Software Package ルネサス
2件

関連ボード&キット

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

Voice User Interface Solution for RA MCUs

Watch for an overview of how the Renesas Voice Kits make it easy to add a Voice User Interface (VUI) in minutes using your own voice commands. Visit renesas.com/voice-recognition for all the details.

イベント&ウェビナー