メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

ルネサスのSLG7RN47748 DC/DC昇圧コンバータ&ブザー駆動リファレンス設計は、昇圧コンバータとピエゾブザー駆動を1つのコンパクトソリューションに統合することで、HVPAK™ミックスドシグナルICの汎用性を実証しています。 3Vコイン型電池を約9.5Vまで昇圧し、1kHzブザーを駆動して短い警告音を発します。 効率性を追求した設計で、動作時は約8.5mAまで、スリープモード時は50nA未満の消費電流を実現します。ソフトスタート機能により突入電流を抑制し、低電圧保護機能で信頼性を確保します。 小型で低消費電力、かつ堅牢な性能を備えたこの設計は、バッテリ駆動の通知デバイスに最適です。

特長

  • 単一ICに集積されたDC/DC昇圧コンバータとピエゾブザー駆動回路
  • BCR2032コイン型電池から3Vを約9.5Vまで昇圧
  • 1kHzのピエゾブザーを駆動し、短い警告パターンを生成する
  • ソフトスタート機構による突入電流の低減
  • 低電圧保護:約2.5V未満でシャットダウン、2.7V以上で再開

アプリケーション

  • キーファインダー
  • スマートトラッカー
  • セキュリティシステム
  • コンシューマ製品
  • IoTデバイス
分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 160 KB
The DC/DC Boost Converter & Buzzer Driver reference design provides a small, low-power component for commonly used mixed-signal and H-Bridge functions. In this reference design, high-voltage pins enable the design of smart level translators or provide the ability to drive the high-voltage high-current load. These design files include the schematic, BOM, and Gerber artwork, essential tools for enabling complete evaluation of the IC and reference design functions.
マニュアル-ハードウェア PDF 704 KB
The SLG47105 design integrates a DC/DC boost converter and a full-bridge piezo buzzer driver into a single mixed-signal IC with minimal external components. It boosts 3V to 9.5V, drives a 1kHz buzzer pattern, and uses internal GreenPAK blocks for duty-cycle control, soft-start, and undervoltage protection, enabling compact battery-powered alert solutions.
2件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Go Configureソフトウェアハブ
Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
Software Package ルネサス
1件