メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

このリファレンスデザインは、RL78/G22およびその静電容量タッチセンシングユニット(CTSU2La)をベースとした、低消費電力の静電容量式タッチインタフェースを評価するために設計された家電用パネルUIのデモです。 このデモでは、複数電極接続(MEC)機能を使用して、複数のタッチ電極を単一の入力として扱うことで、スキャン回数を減らし、消費電力を抑えながら、効率的なスタンバイ状態からの復帰検出を実現しています。 感度を調整することで、この手法は近接検知にも対応しており、UIコンセプトの初期段階での評価やデザイン検討に適しています。

特長

  • RL78/G22 MCUを使用
  • RSSK-RL78G22に同梱されているRL78/G22 CPUボードと、7つの静電容量式ボタンおよび25個のLEDを備えた電極ボードを使用
  • 同一の電極で、タッチ操作と非接触操作の両方の機能を実現
  • 複数の電極をまとめて1回で測定できるMEC機能を搭載
  • MEC機能により低消費電力での待受けを実現

アプリケーション

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 3.14 MB
Design files for the capacitive touch appliance UI reference design include the schematic, BOM, PCB layout files, and Gerber artwork—essential tools for enabling complete evaluation of IC and board functions.
マニュアル-開発ツール PDF 1.07 MB English
静電容量式タッチセンサを使用した低消費でのセンシングにより、機能性とデザイン性を兼ね備えた優れたタッチUIを提供します。
アプリケーションノート PDF 3.60 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、7つのタッチボタンを搭載した家電パネルUIデモにおける複数電極接続(MEC)機能の活用方法を説明する。MECは複数のタッチ電極を一つにまとめ、1回のスキャンでタッチ検出を可能にし、任意の電極でスタンバイモードから復帰できるため低消費電力を実現する。近接センサとしての利用も可能。ハードウェア構成、ソフトウェアのフローチャート、消費電流測定データも含む。PCB設計ファイルには回路図、部品表、部品配置図が含まれる。
3件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
静電容量式タッチセンサ対応開発支援ツール QE for Capacitive Touch
マイコンの静電容量式タッチ機能を使用した組み込みシステム開発において、タッチインタフェースの初期設定や感度のチューニングを簡単に行え、開発期間の短縮が実現できます。 [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [スタンドアロン版] [Support MCU/MPU:RA,RL78, RX, Renesas Synergy™]
Solution Toolkit ルネサス
1件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 12.13 MB English
1件

関連ボード&キット

ボード&キット

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM Ordering

Embed your custom code into Renesas masked MCUs during manufacturing for tailored device functionality.