概要
このリファレンスデザインは、RL78/G22およびその静電容量タッチセンシングユニット(CTSU2La)をベースとした、低消費電力の静電容量式タッチインタフェースを評価するために設計された家電用パネルUIのデモです。 このデモでは、複数電極接続(MEC)機能を使用して、複数のタッチ電極を単一の入力として扱うことで、スキャン回数を減らし、消費電力を抑えながら、効率的なスタンバイ状態からの復帰検出を実現しています。 感度を調整することで、この手法は近接検知にも対応しており、UIコンセプトの初期段階での評価やデザイン検討に適しています。
特長
- RL78/G22 MCUを使用
- RSSK-RL78G22に同梱されているRL78/G22 CPUボードと、7つの静電容量式ボタンおよび25個のLEDを備えた電極ボードを使用
- 同一の電極で、タッチ操作と非接触操作の両方の機能を実現
- 複数の電極をまとめて1回で測定できるMEC機能を搭載
- MEC機能により低消費電力での待受けを実現
拡張ハードウェア
本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。
RL78/G22搭載静電容量タッチ評価システム
RSSK-RL78G22 アクティブ
RL78/G22搭載静電容量タッチ評価システム、ルネサスが提供するタッチキー・ソリューションを容易に評価することができるキットです。
キットに含まれるボードやソフトウェアを用いて、キット購入後すぐに評価を始めることができます。以下のような目的に最適です。
製品構成
- RL78/G22搭載CPUボード
- タッチアプリケーションボード
- 自己容量方式評価ボード 静電タッチキーの基本となるスイッチ、スライダー、ホイールを搭載