メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

ZSSC417xKIT評価キットは、ZSSC4175センサ信号コンディショナ(SSC)ICの設定、校正、および評価に必要なハードウェアを提供します。 ユーザのPCは、SSCコミュニケーションボードを介して、ZSSC415x/6x/7x SSC評価ボードに搭載されたZSSC417x ICとUSB接続で通信することができます。 評価キットソフトウェアは、オンラインで無料ダウンロード可能です。

評価用ボードは、ユーザのセンサまたはSSCセンサ交換用ボード(SRB)に接続することができます。 SRBは実際のセンサの代わりとなるもので、校正の最初のステップやドライラン校正に使用することができます。 SRBでは、模擬抵抗センサの信号をポテンショメータで制御しています。 また、ZSSC4175のQFNサンプルと小型の実装基板であるZSSC4175_QFN_Test_PCBが同梱されており、ユーザによる試作を容易にすることができます。

SSCコミュニケーションボードの詳細およびサポートについては、SSC-CB製品ページをご覧ください。

ボードは単品でもご注文いただけます。 製品の比較を可能にするため、このモジュラキットは他のルネサス製デバイスと互換性があります。

特長

  • • ZSSC415x/6x/7x評価ボードにサンプル1個を実装
  • SSCコミュニケーションボード
  • SSCセンサ交換ボード
  • USBケーブル
  • ZSSC4175 テスト用PCB
  • ZSSC4175の追加サンプル5個
  • 真空吸引式ペン

アプリケーション

Automotive Sensor with CAN/LIN Interface Block Diagram
CAN/LINインタフェースを備えた車載センサ
車載センサシステムは、SSC、MCU、LIN/CANをサポートし、精度、柔軟性、信頼性の高い性能を提供します。
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.43 MB
1件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫Sampleable
ZSSC417XEVKV1P4Obsolete在庫切れN/A
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。