概要
説明
ZSSC417xKIT評価キットは、ZSSC4175センサ信号コンディショナ(SSC)ICの設定、校正、および評価に必要なハードウェアを提供します。 ユーザのPCは、SSCコミュニケーションボードを介して、ZSSC415x/6x/7x SSC評価ボードに搭載されたZSSC417x ICとUSB接続で通信することができます。 評価キットソフトウェアは、オンラインで無料ダウンロード可能です。
評価用ボードは、ユーザのセンサまたはSSCセンサ交換用ボード(SRB)に接続することができます。 SRBは実際のセンサの代わりとなるもので、校正の最初のステップやドライラン校正に使用することができます。 SRBでは、模擬抵抗センサの信号をポテンショメータで制御しています。 また、ZSSC4175のQFNサンプルと小型の実装基板であるZSSC4175_QFN_Test_PCBが同梱されており、ユーザによる試作を容易にすることができます。
SSCコミュニケーションボードの詳細およびサポートについては、SSC-CB製品ページをご覧ください。
ボードは単品でもご注文いただけます。 製品の比較を可能にするため、このモジュラキットは他のルネサス製デバイスと互換性があります。
特長
- • ZSSC415x/6x/7x評価ボードにサンプル1個を実装
- SSCコミュニケーションボード
- SSCセンサ交換ボード
- USBケーブル
- ZSSC4175 テスト用PCB
- ZSSC4175の追加サンプル5個
- 真空吸引式ペン
アプリケーション
|
|
CAN/LINインタフェースを備えた車載センサ
車載センサシステムは、SSC、MCU、LIN/CANをサポートし、精度、柔軟性、信頼性の高い性能を提供します。
|
設計・開発
関連ボード&キット
ボード&キット
SSC Communication Board
The SSC Communication Board is included in Renesas' modular SSC Evaluation Kits for select sensor signal conditioner (SSC) ICs. It is also part of the modular SSC Mass Calibration System for SSC ICs. It provides communication between the user's computer and the SSC IC mounted on the SSC... 続きを読む
製品選択
| 型名 | 状態 | 在庫 | Sampleable |
|---|---|---|---|
| ZSSC417XEVKV1P4 | Obsolete | 在庫切れ | N/A |
ビデオ&トレーニング
A brief introduction and overview of IDT's (acquire by Renesas) sensor signal conditioner evaluation kits. Evaluation kits generally consist of three parts: a communication interface board, a device board, and a sensor simulator board - all connected together. A sophisticated software GUI accompanies the kit, enabling an engineer to learn how to use the part rapidly, do quick prototyping, and practice calibrations.
Presented by David Grice, applications engineer at IDT. For more information about IDT's sensor signal conditioner products, visit the Sensor Signal Conditioner page.