メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ZSSC415xKIT Evaluation Kit provides the hardware needed for configuration, calibration and evaluation of the ZSSC4151 Sensor Signal Conditioner (SSC) IC. The user's PC can communicate with the ZSSC4151 IC mounted on the ZSSC415x/6x/7x SSC Evaluation Board via the SSC Communication Board through a USB connection. The Evaluation Kit Software is available on-line for free download.

The Evaluation Board can connect to the user's sensor or to the SSC Sensor Replacement Board (SRB). The SRB provides a replacement for an actual sensor and can be used for the first step of calibration or a dry-run calibration. On the SRB, the simulated resistive sensor signal is controlled by a potentiometer. The kit also includes the ZSSC415x Test-PCB, which is a small populated board including a ZSSC4151 QFN sample and the required external components already mounted for facilitating user prototypes.

For further information and support for the SSC Communication Board, visit the SSC-CB product page.

Boards can also be ordered separately. To enable product comparisons, this modular kit is compatible with other select Renesas devices. Contact your local sales representative for more information.

特長

  • ZSSC415x/6x/7x Evaluation Board with a ZSSC4151 sample mounted
  • SSC Communication Board
  • SSC sensor Replacement Board
  • ZSSC415x Test-PCB
  • 5 additional ZSSC4151 QFN samples
    • Tweezers
    • USB cable

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.43 MB
マニュアル-ハードウェア PDF 833 KB
2件

関連ボード&キット

ボード&キット

Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)Sampleable
ZSSC415XEVKV1P6ActiveIn Stock1u | $175Available
ZSSC415XEVKV1P5ObsoleteOut of StockN/A
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。