メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ZSSC415x evaluation kit provides the hardware required for the configuration, calibration, and evaluation of the ZSSC4151C sensor signal conditioner (SSC) IC. A user's PC can communicate with the ZSSC4151C IC mounted on the ZSSC415x/6x/7x SSC evaluation board through the SSC communication board via a USB connection. The evaluation board can be connected either to a user's sensor or to the SSC sensor replacement board (SRB). The SRB serves as a substitute for an actual sensor and can be used for initial calibration or dry-run calibration. On the SRB, the emulated resistive sensor signal is adjusted using a potentiometer.

The kit also includes the ZSSC415x Test PCB, a compact board populated with a ZSSC4151C QFN sample and the required external components to facilitate rapid prototyping.

The boards can also be ordered separately. To facilitate product comparisons, this kit is compatible with selected Renesas devices. Contact your local sales representative for more information.

The evaluation kit software is available online as a free download.

Kit Contents

  • SSC communication board
  • SSC sensor replacement board
  • ZSSC415x/6x/7x SSC evaluation board
  • ZSSC415x Test PCB
  • ZSSC4151C IC samples (5 pcs.)
  • USB cable

特長

  • Supports configuration, calibration, and evaluation of the ZSSC4151C SSC
  • USB interface enables communication between a PC and the evaluation hardware
  • Supports I²C and OWI communication interfaces
  • Includes ZSSC415x Test PCB with a pre-mounted ZSSC4151C IC and supporting components for rapid prototyping
  • Modular kit design enables comparison and evaluation of select compatible Renesas SSC devices

使用製品

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

SSC Communication Board

SSC-CB アクティブ
Enable communication between a PC and sensor signal conditioner devices during evaluation and calibration. Designed to integrate seamlessly with modular SSC evaluation systems.

SSC Replacement Board

SSC-SRB アクティブ
Simulate variable sensor signals during early development and calibration. Enables dry‑run evaluation while sensor hardware is still in development.

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。