概要
説明
ZSSC3281KIT評価キットは、 ZSSC3281 センサ信号コンディショナ(SSC)ICの設定、較正、および評価に必要なハードウェアを提供します。 ユーザのPCは、ZSSC3281 SSC評価ボードに装着されたZSSC3281 ICと、SSC通信ボードを介してUSB接続を介して通信することができます。 評価キットのソフトウェアは、オンラインで無料でダウンロードできます。
評価用ボードは、ユーザのセンサまたはSSCセンサ交換ボード(SRB)に接続できます。 SRBは実際のセンサの代わりとなるもので、校正の最初のステップやドライラン校正に使用することができます。 SRBでは、エミュレートされた抵抗性センサ信号はポテンショメータによって制御されます。
SSC Communication Boardの詳細とサポートについては、SSC-CB製品ページをご覧ください。
ボードは単品でもご注文いただけます。 製品の比較を可能にするため、このモジュラキットは他のルネサス製デバイスと互換性があります。 詳細については、 最寄りの営業担当者 にお問い合わせください。
特長
- ZSSC3281評価ボード
- SSCコミュニケーションボード
- SSCセンサ交換ボード
- 5つのZSSC3281サンプル
- USBケーブル
アプリケーション
設計・開発
ソフトウェア/ツール
関連ボード&キット
ボード&キット
SSC Communication Board
The SSC Communication Board is included in Renesas' modular SSC Evaluation Kits for select sensor signal conditioner (SSC) ICs. It is also part of the modular SSC Mass Calibration System for SSC ICs. It provides communication between the user's computer and the SSC IC mounted on the SSC... 続きを読む
One-Wire Current Loop Add-on Board for ZSSC32xx
The ZSSC32XX-CLOWI-PCB is an extension for products of ZSSC32xx series featuring 4–20 mA current loop output. The board is and add-on PCB to the product related Evaluation Kit. It provides the hardware needed for current loop operation in combination with one wire communication via a 2-wire... 続きを読む
製品選択
| 型名 | 状態 | 在庫 | 参考価格(米ドル) | Sampleable | Pb (Lead) Free | ECCN (US) | HTS (US) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZSSC3281KIT | Active | 在庫あり | 1u | $171 | Available | Yes | EAR99 | 8473.30.1180 |
ビデオ&トレーニング
A brief introduction and overview of IDT's (acquire by Renesas) sensor signal conditioner evaluation kits. Evaluation kits generally consist of three parts: a communication interface board, a device board, and a sensor simulator board - all connected together. A sophisticated software GUI accompanies the kit, enabling an engineer to learn how to use the part rapidly, do quick prototyping, and practice calibrations.
Presented by David Grice, applications engineer at IDT. For more information about IDT's sensor signal conditioner products, visit the Sensor Signal Conditioner page.