メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ZSSC3241KIT Evaluation Kit provides the hardware needed for configuration, calibration and evaluation of the ZSSC3241 Sensor Signal Conditioner (SSC) IC. The user's PC can communicate with the ZSSC3241 IC socketed on the ZSSC3241 SSC Evaluation Board via the SSC Communication Board through a USB connection. The Evaluation Kit Software is available on-line for free download.

The Evaluation Board can connect to the user's sensor or to the SSC Sensor Replacement Board (SRB). The SRB provides a replacement for an actual sensor and can be used for the first step of calibration or a dry-run calibration. On the SRB, the emulated resistive sensor signal is controlled by a potentiometer.

For further information and support for the SSC Communication Board, visit the SSC-CB product page.

Boards can also be ordered separately. To enable product comparisons, this modular kit is compatible with other select Renesas devices. Contact your local sales representative for more information.

アプリケーション

分類 タイトル 日時
ガイド PDF 2.63 MB
ホワイトペーパー PDF 385 KB
Accurate temperature measurement is essential for sensor element correction across wide operating ranges. The ZSSC3241 Sensor Signal Conditioner integrates advanced functionality to enable flexible temperature measurement using an internal PTAT, external diodes or thermistors, or the sensor bridge itself. These programmable options, supported by internal Non-Volatile Memory, provide precise, space-efficient solutions for temperature compensation in diverse system designs.
2件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ZIP 49.97 MB
1件

関連ボード&キット

ボード&キット

Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
ZSSC3241KITActiveIn Stock1u | $171AvailableYesEAR998473.30.1180
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。