メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ZSSC3154KIT Evaluation Kit provides the hardware needed for configuration, calibration and evaluation of the ZSSC3154 Sensor Signal Conditioner (SSC) IC. The user's PC can communicate with the ZSSC3154 IC socketed on the ZSSC3154 SSC Evaluation Board via the SSC Communication Board through a USB connection. The Evaluation Kit Software is available on-line for free download.

The Evaluation Board can connect to the user's sensor or to the SSC Sensor Replacement Board (SRB). The SRB provides a replacement for an actual sensor and can be used for the first step of calibration or a dry-run calibration. On the SRB, the simulated resistive sensor signal is controlled by a potentiometer. The kit also includes the small unpopulated Test Board QFN24-32 for facilitating user prototypes.

For further information and support for the SSC Communication Board, visit the SSC-CB product page.

Boards can also be ordered separately. To enable product comparisons, this modular kit is compatible with other select Renesas devices. Contact your local sales representative for more information.

特長

  • ZSSC3154 Evaluation Board
  • SSC Communication Board
  • SSC Sensor Replacement Board
  • SSC Test Board QFN24-32
  • 5 ZSSC3154 samples
  • USB Cable

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 2.56 MB
アプリケーションノート
ログインしてダウンロード PDF 278 KB
アプリケーションノート PDF 1.71 MB
アプリケーションノート PDF 292 KB
アプリケーションノート PDF 338 KB
その他資料
ログインしてダウンロード XLSX 111 KB
6件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 4.09 MB
1件

関連ボード&キット

ボード&キット

Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)Sampleable
ZSSC3154BOARDV1P2SActiveOut of Stock1u | $98Available
ZSSC3154KITV1P0ObsoleteOut of StockN/A
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。