メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ZSSC3154 Sensor Signal Conditioner (SSC) is optimized for resistive bridge sensor measurements commonly used in air flow sensing applications. To expedite the design of these applications, IDT provides the ZSSC3154 Mass Air Flow (MAF) Sensor Board for optional use with the ZSSC3154 Evaluation Kit (ordered separately). The MAF Sensor Board is used in place of the kit’s Sensor Replacement Board and demonstrates a basic hot-film flow measurement. The ZSSC3154 is installed in a socket on the kit’s ZSSC3154 Evaluation Board. The kit’s ZSSC3154 Evaluation Software provides a graphical user interface for configuring and calibrating the ZSSC3154 as well as taking sensor measurements and reading registers.

The MAF Sensor Board includes the FS2 Flow Channel Sensor by IST AG, which consists of four temperature-dependent platinum-resistors, all on-chip. Flow direction can also be detected with the FS2 sensors aligned in series to the flow.

To measure higher mass flow volumes, an optional on-board constant temperature anemometer (CTA) can be used.

特長

  • ZSSC3154 Mass Air Flow (MAF) Sensor Board
  • FS2 Flow Channel Sensor

使用製品

サンプル&ご購入

ZSSC3154-MAF – Mass Air Flow Sensor Board

ZSSC3154MAFBDV2P11

アクティブ

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

SSC Communication Board

SSC-CB アクティブ
Enable communication between a PC and sensor signal conditioner devices during evaluation and calibration. Designed to integrate seamlessly with modular SSC evaluation systems.

ZSSC3154 Evaluation Kit

ZSSC3154KIT アクティブ
Configure, calibrate, and evaluate ZSSC3154 sensor signal conditioner designs with a modular platform and PC-based tools. Connect a real sensor or simulate signals to speed early prototyping and calibration.

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。