概要
ZMOD4410-EVKは、 ZMOD4410室内空気質(IAQ)センサの評価を簡素化します。 このセンサモジュールは、IAQ 2nd Gen、超低電力モード、PBAQ1の複数のモードでセンサを操作するためのファームウェアでサポートされています。 選択したモードに応じて、生の信号(抵抗値)、標準化されたIAQ定格、絶対TVOCおよび推定CO2濃度、または相対的な空気質変化を出力できます。 センサを起動するには、EVKをUSB経由でWindows PCに接続し、付属の評価ソフトウェアを利用するだけです。
ZMOD4410-EVKは、以下のもので構成されています。
- ZMOD4410およびHS4001 Sensor ドーターボード
- 環境センサ通信(ESCom)ボード
- USBケーブル
- クイック・スタート・ガイド
評価キットソフトウェア(GUI)は、このページの ソフトウェアダウンロード セクションからダウンロードできます。
1. PBAQ(Public Building Air Quality): WELLやRESETなどビル・公共施設向けの空気質の規格を表すルネサスの造語。
特長
- ルネサスの環境センサの設定と評価を迅速化
- 超低消費電力やAI技術など、各センサのすべての動作モードをサポート
- アルゴリズムを用いて計算されたセンサ出力が可能で、いくつかの国際的な規格に基づいた値も出力できます
- ルネサスが提供するソフトウェアで動作し、実行可能なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)またはプログラミング例を提供
- さまざまな環境センサドーターボードであるPmod™ボードを簡単に接続し、I2Cインタフェースを介して他のセンサ製品とシームレスに統合できます
- 空気質センシングに関する背景情報と、センサ ファームウェアの使用に関するガイダンスを提供します
- 消費電力と電源電圧の測定に利用できる追加のピン
サンプル&ご購入
適用されたフィルター