メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

US082-ZMOD4410EVZ ボードは、室内空気質(IAQ: Indoor Air Quality)向けの ZMOD4410 ガスセンサモジュールを搭載し、システムの迅速な開発、試作を可能にします。 このボードは標準の Pmod™ タイプ 6A(拡張 I2C)接続を提供し、対応するコネクタを装着した任意のMCU 評価キットに差し込むことができます。

US082-ZMOD4410EVZ の特徴はボードの両側に Pmod コネクタを持っていることで、別のタイプ 6/6A ボードをデイジーチェーン状に接続できます。ルネサス IDE(e2 studio)のソフトウェアサポートは、センサと MCU を接続するコードを生成し、 開発期間を大幅に短縮します。 標準コネクタとソフトウェアサポートで、US082-ZMOD4410EVZ はルネサス クイックコネクトプラットフォームを使用したIoT システムの開発に貢献します。

特長

  • 室内空気質 ZMOD4410 センサ搭載のガスセンサモジュール
    • 総揮発性有機化合物(TVOC)の濃度と IAQ の測定
    • ヒト呼吸由来の室内二酸化炭素レベル(eCO2)を推定するアルゴリズム
    • 硫黄系の臭いを判別するアルゴリズム
  • I2C 拡張インターフェースに対応したタイプ 6A Pmod コネクタ
  • デイジーチェーン接続可能 デュアルコネクタ
  • ワンクリックのコード生成で開発期間を最小限に抑えれるe2 studioでのソフトウェアサポート

使用製品

サンプル&ご購入

US082-ZMOD4410EVZ Pmod Board

TVOC and IAQ Sensor Pmod™ Board

US082-ZMOD4410EVZ 廃止品
Pb (Lead) Free:Yes
1u | $22.22参考価格

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。