メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The Renesas Demonstration Kit (RDK) for RX62N is an evaluation and demonstration tool for Renesas RX62N microcontrollers. The goal is to provide the user with a powerful debug and demonstration platform targeted at common applications. The board also provides a useful platform for evaluating the Renesas suite of development tools for coding and debugging, using the High-performance Embedded Workshop (HEW) IDE as well as programming the device using the on-board SEGGER J-Link JTAG debugger.

The Renesas Demonstration Kit for RX62N is also the hardware platform that is included in a special RX62N-specific edition of Micrium's book on the µC/OS-III Real Time Kernel. The book and board combo targets serious programmers and college students who need to understand and create programs based on the timesaving features of a real-time kernel. Part I of the text covers the internals of the new µC/OS-III real-time kernel. The emphasis is on the internals, features, API calls, and where and how to use an RTOS, all presented in a clear and useful way, and accompanied by a wealth of diagrams. Part II provides specific examples for using µC/OS-III on the new Renesas RX62N microcontroller.

特長

  • Stereo audio driver connected to the PWM interface
  • On-board microphone to demonstrate sampling, FFT/FPU capabilities
  • Volume Control Potentiometer
  • Micro SD card interface for audio and data files
  • 3-Phase motor control algorithm representation with LEDs
  • Motor control algorithm speed variation through volume control potentiometer
  • 3-Axis Accelerometer (Digital)
  • User pushbutton switches
  • 10/100 Etherface connected to an internal EthernetMAC (1588 compatible)
  • USB Interface connected to an internal USB controller (Host, Device and OTG)
  • RS-232 Interface
  • CAN Interface
  • I*C, SPI with Debug through the Beagle connector from Total Phase
  • On-board J-link Lite for high-quality source code debugging
  • User circuit breadboard area

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 3.91 MB
クイックスタートガイド PDF 91 KB
クイックスタートガイド PDF 96 KB
クイックスタートガイド PDF 108 KB
4件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 829.29 MB
1件
Part NumberStatusStockSampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)RoHS CompliantChina RoHS Compliant
YRDKRX62NObsoleteOut of StockN/ANo3A991.a.28471.50.0150NoNo
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。