メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

オンチップデバッギングエミュレータE1またはE2エミュレータLiteと接続して、簡単に対応マイコンを評価していただけるRL78/G1F用CPUボードです。

特長

  • RL78/G1F(R5F11BLEAFB)搭載
  • メインクロック20MHz、サブクロック32.768kHzの発振子を搭載
  • プログラミング、オンチップ・デバッグに両対応(TOOL0 端子使用)
  • ユニバーサル・エリア(2.54mm ピッチ)を搭載
  • マイコンの端子を周辺ボード・コネクタに配置した高拡張性

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 2.29 MB
1件
型名状態在庫SampleablePb (Lead) Free
YQB-R5F11BLE-TBObsolete在庫切れN/ANo
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM Ordering

Embed your custom code into Renesas masked MCUs during manufacturing for tailored device functionality.