メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
ご購入

説明

The RH850/U2B10 and Power Management IC Target Board serves as an evaluation board with Arduino form factor. The circuit shows a possible implementation of the RH850/U2B10 MCU and an RAA271084 power management IC.

特長

  • Compact board design to promote a ‘reference’ schematic (and layout) for RH850/U2B10 device and RAA271084 power management IC (ASIL D)
  • 12V typ. (40V/42V max.) power supply
  • RH850/U2B10 292-pin DPS device, incl. main oscillator
  • RAA271084 (incl. required components like FETs, L, C, etc.)
  • 14-pin RH850 debug connector
  • Three status LEDs
  • Eight user LEDs
  • Seven power LEDs
  • RESET button
  • Same board size as the Arduino Classic Family board.
  • Port connectors placement for support of Arduino shields, the same as on Arduino board. Function assignment as close to Arduino function set as possible.
  • One CAN FD interface
  • One LIN interface
  • Two PMOD connectors (Type 1A/2A; Type 1A/6)
  • One USB-C interface for UART / PC terminal communication
  • Operation temperature 0°C <= Ta <= +40°C

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 2.31 MB
The RH850/U2B10 and power management IC (PMIC) target board serves as an evaluation board with the Arduino form factor. It combines the RH850/U2B10 MCU and RAA271084 PMIC to support power‑supply evaluation, communication interfaces, debugging, and system‑level exploration. The document explains the board's functionality and guides users through its operation.
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 6.14 MB
2件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
統合開発環境 CS+
ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0] (Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください)
IDE and Coding Tool ルネサス
RH850 スマート・コンフィグレータ
RH850ファミリ向けの周辺I/Oドライバ生成ツール。ドライバコード生成、端子設定をGUIで容易に実行できます。
Solution Toolkit ルネサス
2件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
デバイスファイル - パートナーツール
ログインしてダウンロード ZIP 189.89 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 53.29 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 6.11 MB
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 428.12 MB
4件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 7.81 MB
The sample code package for the Y-RH850-U2B10-TB target board provides sample projects for GHS Multi and Renesas CS+ tool environment. It also includes projects for Renesas Flash Programmer (RFP) to program a hex-file directly to RH850/U2B10. The sample software uses the virtual COM port on the target board to establish a communication channel to a PC connected to the USB port. Using this channel, it is possible to send various commands to the target board.
1件

関連ボード&キット

ボード&キット

Part NumberStatusStockSampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
Y-RH850-U2B10-TB-RAA271084ActiveOut of StockN/ANo3A991.a.28471.50.0150
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM Ordering

Embed your custom code into Renesas masked MCUs during manufacturing for tailored device functionality.