メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The eMMC/SFMA Extension Board can be used with the RH850 Generation 2 Main Board. It provides an eMMC card interface and a serial memory interface (SFMA) for external NOR or NAND serial flash memory. It is intended for use as an add‑on board and expands the main board’s evaluation capabilities without changing the core hardware configuration.

特長

  • 512Mbit SFMA serial NOR flash memory
  • 4GB eMMC flash memory
  • Each memory can be enabled separately via a jumper

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 4.47 MB
The RH850 Main Board is an expansion board to the RH850 MCU piggyback boards adding multiple communication interfaces. The board includes transceivers for standard interfaces (CAN, LIN, SENT, FlexRay) as well as Pmod ports for extension boards, and provides connectors for add-on boards with high-speed communication interfaces (CAN-XL, Ethernet), for TFT or OLED displays and motor control ports. The main board has a single 12V power supply that can also be used to power connected piggyback boards.
アプリケーションノート PDF 882 KB
AI生成コンテンツ: The RH850/F1Kx series integrates a Serial Flash Memory Interface A (SFMA) to connect external NOR or NAND serial flash memories via SPI protocol. SFMA supports SPI operation mode for read/write and an external address space read mode for read-only access. It manages clock supply, reset, and registers to control communication with flash memory. The interface supports 1-, 2-, and 4-bit data buses, with 4-bit recommended for optimal performance. SFMA handles commands, addresses, and dummy cycles for efficient flash memory operations. The document details SFMA configuration, operation modes, signal descriptions, and bit rate calculations.
2件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
統合開発環境 CS+
ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0] (Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください)
IDE and Coding Tool ルネサス
RH850 スマート・コンフィグレータ
RH850ファミリ向けの周辺I/Oドライバ生成ツール。ドライバコード生成、端子設定をGUIで容易に実行できます。
Solution Toolkit ルネサス
2件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 1.62 MB
アプリケーション: 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: GHS MULTI for V800 Function: Application Example IDE: MULTI
1件

関連ボード&キット

ボード&キット

Part NumberStatusStockSampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
Y-RH850-EMMC-SFMA-EXT-BRDActiveOut of StockN/ANo3A991.a.28471.50.0150
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM Ordering

Embed your custom code into Renesas masked MCUs during manufacturing for tailored device functionality.