メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The Ethernet Extension Board for 100BASE-TX (LAN8700 Transceiver) can be used with the RH850 Generation 2 Mainboard (Y-RH850-X2X-MB-T1-V1) of the RH850 Evaluation Platform and the Common Mainboard (Y-COMMON-MB-T1-V1) of the common RH850 and R-Car MCU Evaluation Platform.

特長

  • Integrated LAN8700 Ethernet transceiver for 100BASE-TX communication
  • Designed for use with RH850 main boards (e.g., Y-COMMON-MB-T1-V1, Y-RH850-X2X-MB-T1-V1)
  • RJ45 connector for twisted pair Ethernet connection

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 11.82 MB
The Common Main Board is an expansion board to the RH850 and R-Car U5x MCU piggyback boards, adding multiple communication interfaces. The board includes transceivers for standard interfaces (CAN, LIN, SENT, FlexRay) as well as Pmod ports for extension boards. It also provides connectors for add-on boards with high-speed communication interfaces (CAN-XL, Ethernet), for TFT or OLED displays, and motor control ports.
マニュアル-開発ツール PDF 4.47 MB
The RH850 Main Board is an expansion board to the RH850 MCU piggyback boards adding multiple communication interfaces. The board includes transceivers for standard interfaces (CAN, LIN, SENT, FlexRay) as well as Pmod ports for extension boards, and provides connectors for add-on boards with high-speed communication interfaces (CAN-XL, Ethernet), for TFT or OLED displays and motor control ports. The main board has a single 12V power supply that can also be used to power connected piggyback boards.
2件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
統合開発環境 CS+
ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0] (Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください)
IDE and Coding Tool ルネサス
RH850 スマート・コンフィグレータ
RH850ファミリ向けの周辺I/Oドライバ生成ツール。ドライバコード生成、端子設定をGUIで容易に実行できます。
Solution Toolkit ルネサス
2件

関連ボード&キット

ボード&キット

Part NumberStatusStockSampleablePb (Lead) Free
Y-COMMON-100BASE-TX-LAN8700ActiveOut of StockN/ANo
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM Ordering

Embed your custom code into Renesas masked MCUs during manufacturing for tailored device functionality.