メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The RH850/F1K Starter Kit serves as a simple and easy to use platform for evaluating the features and performance of Renesas’ 32-bit RH850/F1K microcontrollers.

特長

  • Connections for on-chip debugging and flash memory programming
  • Access to all microcontroller I/O pins
  • User interaction through potentiometer, rotary switch, buttons, and LEDs
  • Serial interface connections:
    • 1x RS232
    • 1x LIN
    • 2x CAN-FD
  • Power supply by Renesas E1 on-chip debugger or externally (12V DC input)

アプリケーション

Parking Assistance System with AHL Camera Block Diagram
AHL搭載駐車支援システム
HDアナログリンクを備えた車載用パーキングカメラシステムは、ケーブル配線コストを削減し、遅延をゼロに保ちます。
分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 3.21 MB
1件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 815 KB English
1件
Part NumberStatusStockSampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
Y-ASK-RH850F1K-V3ActiveIn StockN/ANo3A991.a.28471.50.0150

リソース

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM Ordering

Embed your custom code into Renesas masked MCUs during manufacturing for tailored device functionality.