メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

US082-ZSSC3230EVZ Pmod™ボードは、静電容量のデジタル値への正確な変換と静電容量センサ信号のセンサ固有の補正のためのCMOS集積回路である ZSSC3230の機能と性能を実証します。

特長

  • 容量性信号入力範囲:0pF〜30pF
  • 容量性オフセット補償:0pF〜15pF
  • 自動補償型温度センサ内蔵
  • 14ビット分解能で2msの高サンプリングレート
  • 標準化されたタイプ6A Pmodコネクタ装備
  • I²C/SMBus拡張インタフェース
  • デュアルコネクタにより、デイジーチェーン接続ソリューションのパススルー信号が可能
  • e² studioのソフトウェアサポートにより、ワンクリックでコード生成を行い、開発時間を最小限に抑えます

アプリケーション

HMI静電容量式タッチ

使用製品

サンプル&ご購入

The angle view of the US082-ZSSC3230EVZ reference board.

US082-ZSSC3230EVZ

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

アプリケーション

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。