メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

US082-SSCALINTRPEVZインターポーザボードを使うと抵抗式ZSSC Pmod™センサをSSC通信ボードに接続しキャリブレーションを簡単かつ安全に実行できます。 インターポーザボードの使用により、誤った配線や配線の断線のリスクを最小限に抑えます。 さらに、ジャンパ線を使用する場合と比べて、インターポーザボードを使用することで、より信頼性が高く安全な接続を実現します。

特長

  • 互換性のあるPmodピン配置
  • 片側にPmodコネクタ、反対側に50ピンのデュアル列ソケットヘッダーを備え、SSC通信ボードに接続可能
  • 高速キャリブレーション設定
  • 配線エラーの削減

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 348 KB
The US082-SSCALINTRPEVZ interposer board provides flexibility in connecting the resistance type ZSSC Pmod™ sensor to the SSC communication board for performing calibration. This evaluation board manual also provides information about the board design, schematics, bill of materials, board layout.
1件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫Sampleable
US082-SSCALINTRPEVZActive在庫切れAvailable