概要
US082-SSCALINTRP5VZインターポーザボードを使うと幅広い静電容量式ZSSC Pmod™センサをSSC通信ボードに接続しキャリブレーションを簡単かつ安全に実行できます。 インターポーザボードの使用により、誤った配線や配線の断線のリスクを最小限に抑えます。 さらに、ジャンパ線を使用する場合と比べて、インターポーザボードを使用することで、より信頼性が高く安全な接続を実現します。
特長
- 互換性のあるPmodピン配置
- 片側にPmodコネクタ、反対側に50ピンのデュアル列ソケットヘッダーを備え、SSC通信ボードに接続可能
- 高速キャリブレーション設定
- 配線エラーの削減
サンプル&ご購入
US082-SSCALINTRP5VZ
アクティブ拡張ハードウェア
本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。
SSC Communication Board
SSC-CB アクティブ
Enable communication between a PC and sensor signal conditioner devices during evaluation and calibration. Designed to integrate seamlessly with modular SSC evaluation systems.