メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

この産業用CANセンサネットワークは、メイン監視ボードと温湿度、気流、および空気質センサを備えた複数のドーターボードを特徴とします。センサボードは、スモールフォームファクタのRA2L1マイクロコントローラとCANモジュールを内蔵したArm® Cortex-M23®プロセッサを使用し、高性能と安定性を備えた700V AC/DC降圧レギュレータで駆動されます。このレギュレータは連続PFMと低ピーク電流に対応し、可聴域のノイズがなく低EMIを特徴とします。センサボードは、絶縁型トランシーバを使用して、センサ側とモニタの間の安全性を維持します。このトータルデザインは、CANネットワークの試作の出発点として容易に利用できます。

特長

  • 絶縁型トランシーバを備えたCANネットワークは、安定な通信インタフェースを提供
  • 可聴域のノイズがなく、センサドーターカードからの低EMI
  • 屋内空気質、気流、温湿度の3種類のセンサから選択可能

アプリケーション

Industrial CAN Sensor Network Block Diagram
産業用CANセンサネットワーク
Arm Cortex-M23 MCUを搭載した産業用CANネットワークは、信頼性と安全性に優れた通信と安定なパフォーマンスを提供します。
分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 1.73 MB
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 846 KB
2件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 184 KB
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア
ログインしてダウンロード ZIP 37 KB
2件

Lab on the Cloud

Lab on the Cloud