メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

TPW-RL78I1Aは、マイコン1チップでベースライト/シーリングライトに必要なPFC制御や複数チャネルのLED制御、通信による調光・調色制御が可能な評価装置です。

販売に関しては、テセラ・テクノロジー株式会社様のホームページをご覧ください。

特長

  • 電源AC100-240V対応
  • 任意のLED×3chを外付け可能
  • LED電力:max. 90W (30W/ch)
  • LED Vf計: max. 90V/ch、LED電流: max. 350mA/ch
  • 調光インタフェース:DALI通信,DMX512通信,赤外線受光,スイッチ×3ch
  • オンチップ・デバッグやフラッシュ書き換えが可能  (USBケーブルまたはE1エミュレータ経由)
  • ソフトウェア自動生成ツールApplilet EZ for HCD対応
  • IEC61000-3-2 Class C, CISPR15(雑音端子ノイズ)クリア
  • IEC61347/60950準拠設計

アプリケーション

分類 タイトル 日時
アプリケーションノート PDF 2.44 MB English
アプリケーションノート PDF 1.03 MB English
AI生成コンテンツ: 本資料は、RL78/I1Aマイコンを用いた照明通信制御プログラムについて説明しています。評価ボードはDALI、DMX512、赤外線送信、PMODの4種類の調光インターフェースをサポートします。DALI通信はIEC62386規格に準拠し、異なるメーカー間の互換性を実現します。RL78/I1AはマスタおよびスレーブとしてDALI通信をハードウェアで処理可能です。規格の構成やプロトコルの概要も示しています。
アプリケーションノート PDF 1.45 MB English
AI生成コンテンツ: RL78/I1Aマイクロコントローラは、独立した3チャネルの定電流制御、スイッチによる調光制御、PIフィードバックを用いたPFC出力電圧制御などの機能を備え、効率的なLED照明制御を実現します。16ビットタイマにより最大6チャネルの定電流およびPWM調光制御が可能で、外部IC不要で設計コストを削減します。過電流・過電圧検出時はCPU介在なしでPWM出力を停止する保護機能も内蔵。DALIおよびDMX512通信もサポートし、CPU負荷を軽減します。
3件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 4.95 MB English
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 12.99 MB English
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード ZIP 3.20 MB English
3件
型名状態在庫SampleableECCN (US)HTS (US)RoHS CompliantChina RoHS Compliant
TPW-RL78I1AActive在庫切れN/A3A991.a.28471.50.0150NN
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM Ordering

Embed your custom code into Renesas masked MCUs during manufacturing for tailored device functionality.