メインコンテンツに移動

概要

説明

タッチレスなボタンのリファレンスデザインは、ルネサスの静電容量式タッチソリューションを使用して物理的な接触なしに指と手のアプローチを検出することができます。自己容量で電極が指の近接を検知し、LEDを点灯します。ルネサス製の各静電容量タッチCPUボードを対応可能。

従来技術(赤外線、音波等)の問題点を、ルネサス「タッチレスボタン・リファレンスデザイン」が解決。With Renesas' touchless button design, all you need is an electrode; it is not affected by light, and it can be combined with other capacitive functions.

The design should be used for the following use cases:

  • When you don't want to or cannot touch a surface (elevator buttons, etc.)
  • When your hands are occupied (vending machines, etc.)
  • When your hands are wet (refrigerators)
  • Other items that you don't want to touch (smart toilets)

特長

  • 高感度・高ノイズ耐性のルネサス静電容量タッチキーソリューションがベース
  • センサから最大約1.5cmの高さまで指の近接を検出(電極サイズに依存)
  • 非導体の壁材、木材、樹脂、ガラス、布、紙などの遮蔽物越しにセンシング可能
  • イミュニティ放射ノイズ規格IEC61000 4-3 Level3 対応
  • 白物家電、共用機器等様々な製品に応用可能
  • 高性能、省電力マイコン+タッチIPが製品のシステムコントロール+静電容量非接触制御を実現
  • 他の静電容量応用と混在もOK(3Dジェスチャ+タッチレスボタン)

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ZIP 860 KB
ソフトウェア/ツール-その他 ZIP 3.23 MB
2件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 10.89 MB English
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 3.72 MB
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 12.29 MB
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 3.80 MB
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 1.58 MB
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 4.13 MB
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 10.04 MB Function: HMI
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 1.59 MB English Function: HMI
サンプルコード ログインしてダウンロード ZIP 1.90 MB
9件

関連ボード&キット

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
FAQを参照

よくあるご質問

一般的な質問や回答を集約しているナレッジベースをご覧ください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Renesas Academy

Renesas Academy

Renesas製品のオンデマンドトレーニングが、あなたの手元に。

ビデオ&トレーニング