メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

すべての端子へのアクセス、標準化された拡張ポート、インストール済みデモソフトウェアにより、S3A6 MCUグループの主要な機能を体験できます。

製品型名が変更されています。旧製品型名は各種ドキュメントで引き続き使用されます。新旧の製品型名については、Look-up Tableを参照してください。

Kit Contents

  • TB-S3A6ボード
  • USB Type -A-USB Micro-B変換ケーブル

System Requirements

  • Microsoft® Windows® 7または10、2.0GHz以上で動作するIntel® CoreTMファミリプロセッサまたは同等のプロセッサ搭載
  • システムRAM:8GB以上
  • ハードディスク空き容量:2GB以上
  • USB2.0以上のポート x 2
  • インターネット接続環境

特長

  • S3A6 MCUグループを搭載  - すべての端子とオンボード周辺機器にアクセス可能
  • 高度に統合、認定されたSynergy Software Package (SSP)でコード開発を加速
  • 統合開発環境(ルネサスe2 studio ISDEまたはIAR Embedded Workbench® for Renesas SynergyTM)を使用して、コード表示、ステップ毎チェック、デバッグを実行
  • 豊富な接続オプション - USBおよびPmodTMコネクタへのプラグインモジュールで迅速に試作
  • HMI(ヒューマンマシンインタフェース)- 静電容量式タッチ検出、セグメントLCDコントローラ、ユーザプッシュボタン
  • プログラムマブルLED、静電容量/機械式ボタンでシステムの状態表示と機能テストを実行
  • プログラム実行中にリアルタイムで消費電力を測定
  • 高精度オンボード水晶発振器または内部クロックで動作
  • セキュリティ - 業界標準暗号アルゴリズム(AES128/256、GHASH)のサポートで、安全なデータ通信と保存
  • ハードウェア診断、メモリ保護、ウォッチドッグタイムアウトを含むセーフティ機能
  • オンボードJ-Link® OBを使用してデバッグとプログラミングを実行

アプリケーション

分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 435 KB English
アプリケーションノート PDF 61 KB
AI生成コンテンツ: The document provides a comprehensive look-up table for Synergy MCU Kits, listing current and new orderable part numbers to assist customers in ordering through distributors. It emphasizes precautions for handling microprocessing and microcontroller units, including electrostatic discharge prevention, power-on processing, signal input during power-off, unused pin handling, clock signal stability, and voltage waveform considerations. It also covers prohibitions on accessing reserved addresses, product differences, and safety and legal disclaimers. The document includes URLs for support, software, and additional resources related to the Synergy Platform. It highlights quality grades and usage restrictions for Renesas products, emphasizing user responsibility for safety and compliance.
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 30.38 MB
アプリケーションノート PDF 2.17 MB English
アプリケーションノート PDF 2.45 MB English
マニュアル-ソフトウェア PDF 48.11 MB
アプリケーションノート PDF 250 KB
アプリケーションノート PDF 586 KB
アプリケーションノート PDF 650 KB
AI生成コンテンツ: The document explains the use of the Capacitive Touch Sensing Unit (CTSU) button functionality on Renesas Synergy Target boards, integrating ThreadX RTOS, CTSU Framework, and device drivers. It details CTSU architecture, including self-capacitance single-scan mode for touch detection, and provides a block diagram of CTSU components. The CTSU framework resources and button states are described, along with configuration data specific to Renesas Synergy boards.
アプリケーションノート PDF 439 KB
AI生成コンテンツ: The document explains how to create and migrate custom Board Support Packages (BSPs) for Renesas Synergy SSP versions 1.1.z and 1.2.0. It details the use of the Custom BSP Creator and Custom Pack Creator tools to generate, modify, and package BSPs. Custom BSPs mainly require changes in the board folder, including essential files like bsp.h and bsp_init.c. The process involves creating a base BSP, making a template pack for modifications, editing in e2 studio, and finalizing a standard pack for distribution. An example using the DK-S7G2 board illustrates these steps.
マニュアル-開発ツール PDF 2.53 MB English
11件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
1件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 6.84 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 6.46 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 7.40 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio, IAR EW for Synergy
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 8.43 MB IDE: e2 studio
4件
型名状態在庫参考価格(米ドル)Sampleable
RTK7TBS3A6S00001BUActive在庫あり1u | $34.12N/A
YSTBS3A6E10NRND在庫切れN/A

サポートコミュニティ

  1. 写真では安価そうなRenesas Synergy™︎ Target Board Kit (S3A6/S5D5)なるものがルネサスさんから出るようです

    ... 売されるのか出てみないと分かりませんが、、、Renesas Synergy™ Target Board Kit TB-S3A6 (発注型名 YSTBS3A6E10)www.renesas.com/ja-jp/.../renesas-synergy-target-board-kit-s3a6.htmlRenesas Synergy™ Target ...

    2017年9月5日