メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

SLG59H1343C-EVBボードは、SLG59H1343C高電圧GreenFETロードスイッチを評価します。

特長

  • 対応GreenFET:SLG59H1343C
  • 入力電圧範囲:2.7V〜5.5V
  • 入力電流範囲:0A〜1.5A
  • 電源ピン(VIN、 VOUT、 GND)およびロジックピン(ON、FLT)へのアクセス
  • CIN およびCOUT コンデンサを搭載
  • RSET ARRAY による電流制限設定

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 728 KB
1件
型名状態在庫Sampleable
SLG59H1343C-EVBActive在庫切れN/A