メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

この評価ボードは、SLG59H1132V負荷スイッチを評価するための幅広い機能を提供します。

特長

  • VIN 電圧:4.5V〜22V
  • 負荷電流:最大6A
  • VIN、VOUT、GND 用ネジ留め式端子
  • VLOGICレギュレータ内蔵
  • 外部VLOGIC端子
  • 6フック+プローブ接続用ピンヘッダー
  • RSETおよびCSLEWアレイ用のDIPスイッチ
  • ON/SEL構成用の2極ピンヘッダ
  • PGおよび FAULT 表示用のLED

使用製品

サンプル&ご購入

SLG59H1132V 高電圧GreenFETロードスイッチを評価ボード

SLG59H1132V-EVB

アクティブ

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。