メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

SLG47912V-SKTは、SLG4DVKGOCONF Go Configure Development Boardで使用するソケットカードキットです。 SLG47912V-SKTキットには、ForgeFPGA™ソケットカード#3(SLG7SC3)、20つのSLG47912V IC、そしてPmod™ LEDアダプターが含まれています。

ForgeFPGAソケットカード#3は、ForgeFPGA集積回路のエミュレーションおよびプロトタイピングのために設計された開発ボードです。 このソケットカードは、ForgeFPGAとGo Configure Development Boardのピン間の接続を実装しています。 このボードは異なるブートモードで設計プロトタイピングに使用できます。 ソケットカードはPmod規格に対応しており、異なるPmodアダプターを接続する機能を提供します。

特長

  • プログラミングとエミュレーション
  • スタンドアロン起動オプション
  • オンボード4Mb SPIフラッシュ
  • Pmodコネクタ
  • 2.5kHzから200MHzまでのクロックジェネレーター
  • スタンドアロン電源コネクタ

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.35 MB
ForgeFPGA Socket Card #3 supports LQFN-48 ForgeFPGA devices, offering extensive I/O access through multiple Pmod™ and GPIO connectors. It integrates onboard SPI flash for standalone boot, a programmable clock generator, and current measurement points, enabling comprehensive prototyping, emulation, and power analysis.
マニュアル-開発ツール PDF 2.75 MB
The Go Configure Board enables rapid prototyping and evaluation of Renesas GreenPAK™ and ForgeFPGA™ devices. It connects via USB-C for seamless programming, supports multiple socket cards, and integrates with the Go Configure Software Hub for design, simulation, and device configuration. This guide details setup, features, and supported workflows.
2件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Go Configureソフトウェアハブ
Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
Software Package ルネサス
1件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫参考価格(米ドル)Sampleable
SLG47912V-SKTActive在庫あり1u | $100N/A