メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

SLG47105V-EVBボードは、SLG47105V HVPAK™プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスICの評価を可能にします。 このボードは、全機能と高電流負荷を備えた設計のテスト用に開発されました。

SLG47105は、ミックスドシグナルロジックと高電圧Hブリッジ機能を、わずか2mm×3mmのQFNパッケージに統合しています。 デュアルHブリッジ/クアッドハーフブリッジ機能を内蔵し、最大13.2Vの電圧で出力あたり最大2Aまで異なる負荷を駆動することが可能です。 さらに、SLG47105の高度なPWMマクロセルは、異なるPWM周波数とデューティサイクルで複数のモータを駆動可能です。

特長

  • SLG47105VチップのHブリッジ/ハーフブリッジ機能を示す
  • GreenPAK™開発ボードに接続してプログラミングを行う
  • 拡張ヘッダー2つ:プラットフォーム接続用と、デバッグおよび測定用
  • 柔軟な電源供給:各Hブリッジごとに独立または統合されたレール
  • モータまたは負荷用高電圧出力コネクタ;監視用テストポイント
  • Hブリッジ電流監視用電流測定用シャント
  • I2Cプルアップ抵抗(単独使用用)
  • デジタル/電源グランド保護用正温度係数(PTC)ヒューズ

アプリケーション

ドキュメント

製品選択

型名状態在庫参考価格(米ドル)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
SLG47105V-EVBActive在庫あり1u | $15N/AYesEAR998473.30.1180

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。