メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

HVPAK™ SLG47105デモボードは、内蔵DCモータ、ステッピングモータ、LEDを備えたSLG47105 HVPAKプログラマブル混合信号マトリクスを基盤とする設計のテスト用に開発されました。 このボードは、ユーザがSLG47105の機能、特にHブリッジおよびハーフブリッジ機能に慣れるように設計されており、チップのパワー部分を実証します。

このボードは、SLG47105がDCモータとステッピングモータの両方、およびLEDを駆動できる能力を視覚的に示しています。 ボード上のチップには既に汎用性の高いプロジェクトがプログラムされており、ユーザは様々な負荷を制御し、モードを切り替えることが可能です。

特長

  • DCモータ、ステッピングモータ、LEDを制御(スイッチで選択可能)
  • USB給電式、高電圧調整可能(3.3V~12V)
  • 負荷制御用スタート/ストップ、モード、方向ボタン
  • LEDインジケータはモード、負荷、電源、接続状態を表示する
  • 安定したモータ速度とLED輝度のためのPWM制御
  • モータ用過電流保護機能および押してスタート/ストップ機能搭載
  • コンパクトで低消費電力、バッテリ駆動アプリケーションに対応

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.37 MB
1件
型名状態在庫参考価格(米ドル)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
SLG47105V-DMOActive在庫あり1u | $70N/AYesEAR998473.30.1180