概要
SLG46880EV-SKTは、SLG4DVKADV GreenPAK Advanced Development BoardまたはGreenPAK™ Lite Development Board SLG4DVKLITEと組み合わせて使用するソケットアダプタキットです。 SLG46880EV-SKTには、SLG4SA32-40x40ソケットアダプタと50つのSLG46880-EV(TQFN-32)GreenPAKプログラマブルミックスドシグナルマトリックスICサンプルが含まれています。
GreenPAK先行開発ボードおよびLite開発ボードは、SLG46xxxX-SKTおよびSLG47xxxV-SKTソケットキットと組み合わせることで、プログラミングやエミュレーション、テスト機能を実現します。
非同期ステートマシンとデュアル電源を備えたSLG46880-Eプログラマブルミックスドシグナルマトリクスは、ミックスドシグナル機能用の小型で低電力のコンポーネントを提供します。
特長
- SLG46880-E GreenPAK™プログラマブルミックスドシグナルマトリックス用TQFN-32ソケット
- SLG4SA32-40x40ソケットアダプター
- 50つのSLG46880-EV (TQFN-32) IC サンプル
使用製品
サンプル&ご購入
SLG46880EV-SKT
アクティブ拡張ハードウェア
GreenPAK SLG4688x用32ピンから20ピンへのアダプタ
SLG4AB2は、SLG4DVKADV GreenPAK™ Advanced開発ボード上でSLG4688xの開発を行うための32ピンから20ピンへのアダプタです。
GreenPAK先行開発ボード
GreenPAK™先行開発ボードは、SLG46xxxX-SKT/SLG47xxxV-SKTソケットキットと使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能など全てを提供します。
GreenPAK Designerソフトウェア( Go Configure™ Software Hubに組み込まれている)と連携して動作し、設計者は次のことが可能になりますカスタムサンプルを数分でプログラム、GreenPAKプロジェクトをインサーキットでテスト、任意のGreenPAKデバイスを使用して開発。
注意:ソケットアダプターは別途注文する必要があります
GreenPAK Lite開発ボード
GreenPAK Lite開発ボードは、 Go Configure™ソフトウェアハブとペアで動作し、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテストなど全ての機能を提供します。 ボードの機能は、ルネサスのRX66T MCUによって提供されます。