概要
SLG46880AP-SK2は50×50サイズのソケットアダプタです。このアダプタを SLG4DVKADV GreenPAK Advanced開発ボードまたは SLG4DVKLITE GreenPAK Lite開発ボードと組み合わせることで、SLG46880-AP GreenPAK™ プログラマブル・ミックスド・シグナル・マトリックスを設定・プログラミングし、テストできます。
SLG46880AP-SK2キットには、SLG4SA32-50x50ソケットアダプタ、SLG46880-AP サンプルチップ50個、SLG4AB2(32ピン→20ピン変換アダプタ)が同梱されています。
特長
- SLG4SA32-50x50ソケットアダプタ
- SLG46880-AP サンプルチップ (50個)
- SLG4AB2(32ピン→20ピン変換アダプタ)
使用製品
車載用GreenPAK
SLG46880-A アクティブ
車載用GreenPAKプログラマブル・ミックスドシグナルIC(グレード2)、VDD範囲:2.3~5.5V、28 GPIO、4 ACMP、I2C、ASM(12ステート)、デュアル電源 VDD2範囲:2.3~5.5V
サンプル&ご購入
SLG46880AP-SK2
アクティブ| ECCN (US): | EAR99 |
| HTS (US): | 8473.30.1180 |
1u | $60.00参考価格
拡張ハードウェア
本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。
GreenPAK先行開発ボード
SLG4DVKADV アクティブ
GreenPAK™先行開発ボードは、SLG46xxxX-SKT/SLG47xxxV-SKTソケットキットと使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能など全てを提供します。
GreenPAK Designerソフトウェア( Go Configure™ Software Hubに組み込まれている)と連携して動作し、設計者は次のことが可能になりますカスタムサンプルを数分でプログラム、GreenPAKプロジェクトをインサーキットでテスト、任意のGreenPAKデバイスを使用して開発。
注意:ソケットアダプターは別途注文する必要があります
GreenPAK Lite開発ボード
SLG4DVKLITE アクティブ
GreenPAK Lite開発ボードは、 Go Configure™ソフトウェアハブとペアで動作し、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテストなど全ての機能を提供します。 ボードの機能は、ルネサスのRX66T MCUによって提供されます。
Go Configure™ Development Board
SLG4DVKGOCONF アクティブ
Go Configure Software Hubとシームレスに連携する汎用開発ボードにより、ForgeFPGAおよびGreenPAK設計のプログラミング、エミュレーション、プロトタイピングを効率化します。
拡張ボード
Go Configure Development Board向けGreenPAK Extension Card
SLG4EXTCARD1 アクティブ
GreenPAK™ Extension Card #1は、Go Configure Development Boardと組み合わせて使用するために設計されており、GreenPAKミックスドシグナルICの評価、デバッグ、および検証を行うためのプラットフォームを提供します。 本拡張カードは、GreenPAKソケットアダプタおよびDIPアダプタを使用するために必要です。