概要
SLG46625AP-SKT GreenPAK™ 35x35ソケットアダプタキットは、SLG4DVKADV GreenPAK Advanced開発ボードまたはSLG4DVKLITE GreenPAK Lite開発ボードを使用して、SLG46625-A自動車用GreenPAKプログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスを構成、プログラミング、およびテストすることを可能にします。 SLG46625AP-SKTキットには、SLG4SA20-35x35ソケットアダプタとSLG46625-AGサンプル50個が含まれます。
SLG46625-A ICはソケットアダプタ上のTQFN-20ソケットに実装され、その後Advanced開発ボード上のソケットコネクタに接続されます。 その後、Advanced開発ボードをGreenPAK Designerソフトウェアを実行しているPCに接続できます。
特長
- SLG46625-A Automotive GreenPAKミックスドシグナル・マトリックス用TQFN-20ソケット
- SLG4SA20-35x35ソケットアダプタ
- 50個のSLG46625-AP ICサンプル
使用製品
サンプル&ご購入
SLG46625AP-SKT
アクティブ| Pb (Lead) Free: | Yes |
| ECCN (US): | EAR99 |
| HTS (US): | 8473.30.1180 |
拡張ハードウェア
GreenPAK先行開発ボード
GreenPAK™先行開発ボードは、SLG46xxxX-SKT/SLG47xxxV-SKTソケットキットと使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能など全てを提供します。
GreenPAK Designerソフトウェア( Go Configure™ Software Hubに組み込まれている)と連携して動作し、設計者は次のことが可能になりますカスタムサンプルを数分でプログラム、GreenPAKプロジェクトをインサーキットでテスト、任意のGreenPAKデバイスを使用して開発。
注意:ソケットアダプターは別途注文する必要があります
GreenPAK Lite開発ボード
GreenPAK Lite開発ボードは、 Go Configure™ソフトウェアハブとペアで動作し、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテストなど全ての機能を提供します。 ボードの機能は、ルネサスのRX66T MCUによって提供されます。