メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

The SLG46580V-DIP 20-pin DIP prototyping board is perfect for breadboarding and fast prototyping using the SLG46580 programmable mixed-signal matrix with asynchronous state machine and LDOs IC. It requires the SLG4SA-DIP DIP Adapter to use with the Advanced Development Board.

The GreenPAK™ DIP Adapter is a small PCB that lets you adapt STQFN packages into a DIP footprint. This small 0.90in x 2.33in board uses a 20-pin DIP footprint with a 0.3in width. Users can also use this adapter for prototyping by making the TQFN package compatible with solder-free breadboards.

特長

  • 低コスト
  • SMT ICのプロトタイピングを簡素化
  • オプションの VDD LED インジケータ
  • デカップリングコンデンサ実装済
  • オプションのI2Cプルアップ抵抗

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

関連ボード&キット

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。