メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

SLG46538AP-SKTは、SLG4DVKADV GreenPAK先行開発ボードまたはSLG4DVKLITE GreenPAK Lite開発ボードで使用するためのソケットアダプタキットです。 SLG47003V-SKTキットには、SLG4SA24AL-40x40ソケットアダプタと50個のSLG46538-A GreenPAKプログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスICサンプルが含まれています。

SLG46xxxV-SKTおよびSLG47xxxV-SKTソケットキットと併用すると、GreenPAK先行開発ボードおよびLite開発ボードは、GreenPAKデバイスを評価するためのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能を提供します。

SLG46538-A GreenPAKプログラマブル・ミックスド・シグナル・マトリクスは、一般的に使用されるミックスド・シグナル機能用の小型で低消費電力のコンポーネントを提供します。 ユーザーは、ワンタイムプログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)をプログラミングして、相互接続ロジック、IOピン、およびSLG46538-Aのマクロセルを構成することにより、回路設計を実現します。 この汎用性の高いデバイスにより、様々なミックスドシグナル機能を非常に小さく、低消費電力の単一集積回路内で設計することができます。

特長

  • SLG46538-A Automotive GreenPAK™ミックスドシグナル・マトリックス用TQFN-20ソケット
  • GreenPAK 先行およびLite開発ボード用コネクタ
  • SLG4SA20-40x40ソケットアダプタ付属
  • サンプルSLG46538-A IC 50個付き

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 2.35 MB
クイックスタートガイド PDF 197 KB
マニュアル-開発ツール PDF 1.32 MB
3件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Go Configureソフトウェアハブ
Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
Software Package ルネサス
1件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫参考価格(米ドル)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
SLG46538AP-SKTActive在庫あり1u | $60N/AYesEAR998473.30.1180
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。