概要
SLG46140V-SKTは、SLG4DVKADV GreenPAK Advanced 開発ボードまたはSLG4DVKLITE GreenPAK™ Lite開発ボードで使用するためのソケットアダプタキットです。 SLG46140V-SKTには、SLG4SA14-16x25ソケットアダプタと、SLG46140V(TQFN-14)GreenPAKプログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスICサンプル50個が含まれます。
GreenPAK AdvancedおよびLite開発ボードは、SLG46xxxX-SKTおよびSLG47xxxV-SKTソケットキットと組み合わせて使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング・エミュレーション・テストを行うことができます。
SLG46140は、ワンタイムプログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)ミックスドシグナル・マトリクスICであり、複数の一般的なディスクリートICおよび受動部品を統合することで、小型・低消費電力の単一デバイス内に多様な混合信号機能を実装するように設計されています。
特長
- SLG46140 GreenPAKプログラマブル・ミックスドシグナル・マトリックス用のTQFN-14ソケット
- SLG4SA14-16x20 ソケットアダプタ
- SLG46140V(TQFN-14)ICサンプル50個
サンプル&ご購入
SLG46140V-SKT
アクティブ| Pb (Lead) Free: | Yes |
| ECCN (US): | EAR99 |
| HTS (US): | 8473.30.1180 |
拡張ハードウェア
GreenPAK先行開発ボード
GreenPAK™先行開発ボードは、SLG46xxxX-SKT/SLG47xxxV-SKTソケットキットと使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能など全てを提供します。
GreenPAK Designerソフトウェア( Go Configure™ Software Hubに組み込まれている)と連携して動作し、設計者は次のことが可能になりますカスタムサンプルを数分でプログラム、GreenPAKプロジェクトをインサーキットでテスト、任意のGreenPAKデバイスを使用して開発。
注意:ソケットアダプターは別途注文する必要があります
GreenPAK Lite開発ボード
GreenPAK Lite開発ボードは、 Go Configure™ソフトウェアハブとペアで動作し、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテストなど全ての機能を提供します。 ボードの機能は、ルネサスのRX66T MCUによって提供されます。