メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

SLG46117V-SKTは、SLG4DVKADV GreenPAK™先行開発ボードまたはSLG4DVKLITE GreenPAK Lite開発ボードで使用するためのソケットアダプタキットです。 SLG46117V-SKTキットには、SLG4SA14-16x25ソケットアダプタと、SLG46117V GreenPAKプログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスICサンプル50個が含まれています。

SLG46xxxV-SKTおよびSLG47xxxV-SKTソケットキットと併用すると、GreenPAK先行開発ボードおよびLite開発ボードは、GreenPAKデバイスを評価するためのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能を提供します。

SLG46117は、プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスの機能性と汎用性を、ルネサスのCuFET技術の能力と組み合わせています。 SLG46117は、複数の一般的なディスクリートICおよび受動部品を単一デバイスに集積可能であり、スルーレート制御と内蔵放電抵抗を備えたソフトスタート機能付き1.25A PチャネルMOSFETによる高電力スイッチングを実現します。

特長

  • SLG46117 GreenPAKプログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクス用TQFN-14ソケット
  • SLG4SA14-16x25ソケットアダプタ
  • SLG46117V(TQFN-14)ICサンプル50個

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 2.35 MB
クイックスタートガイド PDF 197 KB
マニュアル-開発ツール PDF 1.32 MB
3件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Go Configureソフトウェアハブ
Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
Software Package ルネサス
1件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫参考価格(米ドル)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
SLG46117V-SKTActive在庫あり1u | $60N/AYesEAR998473.30.1180