メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

SLG46110V-SKTは、SLG4DVKADV GreenPAK™先行開発ボードまたはSLG4DVKLITE GreenPAK Lite開発ボードで使用するためのソケットアダプタキットです。 SLG46110V-SKTキットには、SLG4SA12-16x16ソケットアダプタと、SLG46110V GreenPAKプログラマブル・ミックスドシグナル・マトリクスICサンプル50個が含まれます。

GreenPAK Advanced開発ボードは、SLG46xxxX-SKTおよびSLG47xxxV-SKTソケットキットと組み合わせて使用することで、GreenPAKデバイスの完全なプログラミング、エミュレーション、テスト機能を行うことができます。

SLG461101は一般的に使用される混合信号機能向けに、小型で低消費電力の部品を提供します。 ユーザーは、ワンタイム不揮発性メモリ(NVM)をプログラミングして、SLG46110Vのインターコネクトロジック、I/Oピン、およびマクロセルを設定し、回路設計を作成します。 この汎用性の高いデバイスにより、様々なミックスドシグナル機能を非常に小さく、低消費電力の単一集積回路内で設計することができます。

特長

  • SLG46110 GreenPAKプログラマブル・ミックスドシグナル・マトリックス用TQFN-12ソケット
  • SLG4SA12-16x16ソケットアダプタ
  • 50個のSLG46110V(TQFN-12)ICサンプル

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 2.35 MB
クイックスタートガイド PDF 197 KB
マニュアル-開発ツール PDF 1.32 MB
3件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Go Configureソフトウェアハブ
Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
Software Package ルネサス
1件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫参考価格(米ドル)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
SLG46110V-SKTActive在庫あり1u | $60N/AYesEAR998473.30.1180